(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guía de rodillos cruzados de eje horizontal de superficie Z (KHC/KS332)

Guía de rodillos cruzados de eje horizontal de superficie Z (KHC/KS332)

Una etapa que es "ligera" debido a su uso de aluminio en el estuche, "compacta" sin protuberancias innecesarias o preocupaciones sobre la orientación izquierda-derecha y "alta precisión" con su excelente alimentación por minutos debido a la alta rigidez y baja fricción. .












 
Número de Parte
KS332-8N-[1A,​2A,​3A,​4A,​5A,​6A,​7A,​8A,​9A,​NULLA]
KS332-12-[1A,​2A,​3A,​4A,​5A,​6A,​7A,​8A,​9A,​NULLA]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de mesa Longitud
(mm)
Tamaño de mesa Ancho
(mm)
Espesor H de la superficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje Eje Z
(mm)
Rigidez de momento (Pitching), en el caso de un solo eje
("/ N • cm)
Rigidez de momento (guiñada), en el caso de un solo eje
("/ N • cm)
Rigidez de momento (Rolling), en el caso de un solo eje
("/ N • cm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

10100806780.240.120.03
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012012085120.20.110.01

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Etapas del eje Z Características del motor / polea Motor paso a paso de 5 fases estándar Min. Resolución de voltaje(µm) 0.73
Materiales de mesa Aluminio Guía móvil Guías para rodillos cruzados Método de alimentación Tornillo de bola
Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Acabados superficiales de mesa Anodizado negro A través del orificio de transmisión Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Capacidad de carga(N) 196 Max. Velocidad(mm / seg) 3.7
Paralelismo(µm) 50 Sensor Límite + Inicio Selección de plomo(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico