(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie J-S.

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie J-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte
GUJ-100S
GUJ-130S
GUJ-150S
UWJ-100S
UWJ-130S
UWJ-150S
UWJ-200S
WJ-100S
WJ-130S
WJ-150S
WJ-200S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tope Cojinetes de las ruedas Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80.01~140.00100144[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite67(74)67(74)95951003286Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00180177[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(82)75(82)10510513040108Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite87(94)87(94)12012015040115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite67(74)67(74)95951003286Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(82)75(82)10510513035108Carga pesada75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite87(94)87(94)12012015038115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite105(115)105(115)14014020042156Carga extra pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144CauchoNinguno67(74)67(74)95951003286Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNinguno75(82)75(82)10510513040108Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNinguno87(94)87(94)12012015040115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250CauchoNinguno105(115)105(115)14014020043156Carga pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115PresenciaPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico