(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa giratoria, ruedas dobles, de Nylon, serie P-S.

Ruedas - Placa giratoria, ruedas dobles, de Nylon, serie P-S.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria ruedas dobles, de Nylon serie P-S, agujeros redondos, pieza de resina, resistentes a la abrasión, resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) y resistencia al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
P-50GS
P-50HGS
P-60GS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.006065504948Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0010065504948Carga media
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0010079605567Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Resina / Ruedas dobles Tope Con tope de rotación Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Resina Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros)
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 40 Tope Presencia
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico