(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa roscada giratoria con tope de rotación, serie SUS-HG-S.

Ruedas - Con placa roscada giratoria con tope de rotación, serie SUS-HG-S.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa roscada giratoria y tope de rotación, serie SUS-HG-S de acero inoxidable, para cargas pesadas, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-HG-50GNBS
SUS-HG-65PBS
SUS-HG-75PBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.0010068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite50506464502865Carga mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.01~220.0020092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090653894Carga pesadaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10220.01~320.00230106FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090753896Carga pesadaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Tope Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico