(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria roscadas, con tope de rotación, serie SJT-S (Cargas medias).

Ruedas - Con placa giratoria roscadas, con tope de rotación, serie SJT-S (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria roscadas, con tope de rotación, para cargas medias, resistentes a la abrasión, a la gasolina y al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SJT-100GUS-M16X40
SJT-100GUS-M20X40
SJT-100NBS-M16X40
SJT-100NBS-M20X40
SJT-100NRS-M16X40
SJT-100NRS-M20X40
SJT-100NS-M16X40
SJT-100NS-M20X40
SJT-100UWS-M16X40
SJT-100UWS-M20X40
SJT-100WPS-M16X40
SJT-100WPS-M20X40
SJT-100WS-M16X40
SJT-100WS-M20X40
SJT-125GUS-M16X40
SJT-125GUS-M20X40
SJT-125WPS-M16X40
SJT-125WPS-M20X40
SJT-125WS-M16X40
SJT-125WS-M20X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100134[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100134[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120134[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100134[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM1610086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100134[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM2010086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610086Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120134[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010086Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120134[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM1610086Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM2010086Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM1610086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM2010086Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120166[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1612597Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2012597Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166CauchoNingunoM1612597Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166CauchoNingunoM2012597Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166CauchoNingunoM1612597Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120166CauchoNingunoM2012597Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Ancho de la rueda(mm) 32 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical
Categoría de carga Carga media Tope Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico