(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda utilizada para plataformas rodantes de transporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SG-50NS
Número de Parte |
---|
SG-50NS |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Rango de carga(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Ancho de la placa(mm) | 58 |
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-50NS de la serie Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie SG-S..
Número de Parte |
---|
SG-100NS |
SG-100RHS |
SG-100UHFDS |
SG-50RHS |
SG-50URS |
SG-65ELS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente