(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie SG-S.

Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie SG-S.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda utilizada para plataformas rodantes de transporte.

PDF

Número de Parte
SG-50NS
SG-50RHS
SG-50URS
SG-65ELS
SG-65NS
SG-65RHS
SG-65URS
SG-75ELS
SG-75NRBDS
SG-75NRS
SG-75NS
SG-75RHS
SG-75UHFDS
SG-75URS
SG-100ELS
SG-100NRBDS
SG-100NRS
SG-100NS
SG-100RHS
SG-100UHFDS
SG-100URS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106070[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5070CauchoNinguno554270502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106070[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270502567Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4085ElastómeroResistencia química554270652768Carga ligera-Ninguno4562182579485412-7170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-5085CauchoNinguno554270652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química554270752768Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno554270752770Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno554270752768Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108093[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6093CauchoNinguno554270752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270752670Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270752668Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50122ElastómeroResistencia química82401001002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401001002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401001002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401001002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50122CauchoNinguno82401001002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401001002882Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-60122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401001002882Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Ancho de la placa(mm) 58
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico