(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal con punta esférica, Serie SSB-A.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal con punta esférica, Serie SSB-A.
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro) (Negro)
· Escribe: Superficie de la esfera de la punta

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSB-M4X10-A
SSB-M4X15-A
SSB-M4X20-A
SSB-M4X25-A
SSB-M4X30-A
SSB-M4X40-A
SSB-M5X10-A
SSB-M5X15-A
SSB-M5X20-A
SSB-M5X25-A
SSB-M5X30-A
SSB-M5X35-A
SSB-M5X40-A
SSB-M5X50-A
SSB-M6X15-A
SSB-M6X20-A
SSB-M6X25-A
SSB-M6X30-A
SSB-M6X35-A
SSB-M6X40-A
SSB-M6X50-A
SSB-M8X15-A
SSB-M8X20-A
SSB-M8X25-A
SSB-M8X30-A
SSB-M8X35-A
SSB-M8X40-A
SSB-M8X50-A
SSB-M8X60-A
SSB-M8X70-A
SSB-M8X80-A
SSB-M10X30-A
SSB-M10X35-A
SSB-M10X40-A
SSB-M10X50-A
SSB-M10X60-A
SSB-M10X70-A
SSB-M10X80-A
SSB-M12X30-A
SSB-M12X35-A
SSB-M12X50-A
SSB-M12X60-A
SSB-M12X70-A
SSB-M12X80-A
SSB-M16X50-A
SSB-M16X60-A
SSB-M16X70-A
SSB-M16X80-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal Tornillo Diámetro del eje M
(mm)
Longitud del hilo del cuerpo principal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1270
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial del cuerpo Óxido negro (negro) Tipo Punta Esfera Superficie

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico