(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asagao mango de aluminio, AV

Asagao mango de aluminio, AV
  • Descuento por volumen

· Material del mango: AC8A
· Superficie del mango: Superficie pulida

PDF

 
Número de Parte
AV-80
AV-80-N
AV-100
AV-100-N
AV-125
AV-125-N
AV-140
AV-140-N
AV-160
AV-160-N
AV-200
AV-200-N
AV-250
AV-250-N
AV-300
AV-300-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de volante Mango Diámetro exterior de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)803228
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10SólidoNo (sin orificio de montaje de agarre)803228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)1003733
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10SólidoNo (sin orificio de montaje de agarre)1003733
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 radiosNo (con orificio de montaje de agarre)1254435
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 radiosNo (sin orificio de montaje de agarre)1254435
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 radiosNo (con orificio de montaje de agarre)1404438
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 radiosNo (sin orificio de montaje de agarre)1404438
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 radiosNo (con orificio de montaje de agarre)1605240
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 radiosNo (sin orificio de montaje de agarre)1605240
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Gloria de la mañanaNo (con orificio de montaje de agarre)2005648
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Gloria de la mañanaNo (sin orificio de montaje de agarre)2005648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gloria de la mañanaNo (con orificio de montaje de agarre)2506152
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Gloria de la mañanaNo (sin orificio de montaje de agarre)2506152
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Gloria de la mañanaNo (con orificio de montaje de agarre)3006558
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Gloria de la mañanaNo (sin orificio de montaje de agarre)3006558

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manija, material AC8A Manija, superficie Pulido Sección de montaje, mecanizado de agujeros Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico