(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras Giratorias - Para uso general, modelo GTR.

Empuñaduras Giratorias - Para uso general, modelo GTR.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de rotación
· Forma: tipo palo (Recto)
· Material del mango: (Nylon)
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1018
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Cromato trivalente

PDF

 
Número de Parte
GTR-18XM5
GTR-19XM6
GTR-24XM8
GTR-28XM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Longitud total
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5501850
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M6651965
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M8802480
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M10952895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Puños giratorios A Tipo de palo (recto) Material de la manija Nylon 6
Superficie de la manija Ninguno Material de la sección de montaje Acero al carbón 1018 Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado trivalente
Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico