(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras Ergonómicas - Fijas de acero SS400.

Empuñaduras Ergonómicas - Fijas de acero SS400.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: Forma restringida
· Material del mango: ③Acero inoxidable 304
· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1018

PDF

 
Número de Parte
SM-4
SM-5
SM-6
SM-8
SM-10
SM-12
SM-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M41028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M51335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61643
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M82056
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M102570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M123287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M163698

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Agarre fijo A Forma del cuello Material de la manija Acero al carbón 1018
Superficie de la manija Cromado Material de la sección de montaje Acero al carbón 1018 Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico