(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras fijas - De aluminio A2017.

Empuñaduras fijas - De aluminio A2017.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: tipo palo (Recto)
· Material del mango: A2017
· Superficie del mango: Anodizar
· Material de la sección de montaje: Aluminio

PDF

 
Número de Parte
HS-5
HS-6
HS-8
HS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M51232
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M61540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M81852
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M102064

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Agarre fijo A Tipo de palo (recto) Material de la manija A2017
Superficie de la manija Tratamiento de alumbre Material de la sección de montaje A2017 Sección de montaje Tratamiento superficial Tratamiento de alumbre
Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico