(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Fijas - De acero inoxidable GSS.

Empuñaduras Fijas - De acero inoxidable GSS.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: tipo palo (Recto)
· Material del mango: Acero inoxidable
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable 304
· Método de montaje: Hilos

PDF

 
Número de Parte
GSS-5
GSS-6
GSS-8
GSS-10
GSS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M51040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M61350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M81664
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M102070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M1225100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Agarre fijo A Tipo de palo (recto) Material de la manija Acero inoxidable 304
Superficie de la manija Ninguno Material de la sección de montaje Acero inoxidable 304 Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico