(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte para Power Stop, ABV-B

Soporte para Power Stop, ABV-B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte de brida para parada de potencia.
· Se puede aplicar a APS y AES.
· Se puede utilizar junto con el tornillo de tope SAN.
· Use un perno de cabeza hexagonal disponible comercialmente para fijar el producto al equipo o dispositivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABV-M6X0.5-A
ABV-M8X1-A
ABV-M10X1-A
ABV-M12X1-A
ABV-M14X1-A
ABV-M14X1.5-A
ABV-M20X1.5-A
ABV-M25X1.5-A
ABV-M33X1.5-A
ABV-M45X1.5-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M6×0.51625
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M8×11832
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M10×11832
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M12×12638
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M14×12938
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M14×1.52938
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M20×1.53465
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M25×1.54065
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M33×1.55075
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M45×1.566100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Componentes relacionados Especificaciones Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico