(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de tope, tipo SPM

Pin de tope, tipo SPM
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Hilos
· Forma de la punta: Plano
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Cromato trivalente

PDF

 
Número de Parte
SPM-M3
SPM-M4
SPM-M6
SPM-M10
SPM-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro del eje del tornillo del cuerpo principal Longitud del hilo del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

635
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

746
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

171014
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

191216

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Rosca macho Forma de la punta Plano Material Acero al carbón 1045
Tratamiento superficial del cuerpo Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico