(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie UPC.

Manijas - Serie UPC.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U. Disponibles en 5 colores diferentes: blanco, negro, rojo, naranja y gris. Fabricadas en nylon. Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca. Longitud seleccionable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UPC-21X93.5-OR
UPC-21X93.5-RD
UPC-21X93.5-SG
UPC-21X93.5-WH
UPC-26X117-OR
UPC-26X117-RD
UPC-26X117-SG
UPC-26X117-WH
UPC-27X132-BK
UPC-27X132-OR
UPC-27X132-RD
UPC-27X132-SG
UPC-27X132-WH
UPC-28X179-BK
UPC-28X179-OR
UPC-28X179-RD
UPC-28X179-SG
UPC-28X179-WH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPitch
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Altura
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1093.52136O (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1093.52136RD (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1093.52136SG (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1093.52136WH (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101172641O (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101172641RD (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101172641SG (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101172641WH (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101322745BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101322745O (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101322745RD (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101322745SG (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101322745WH (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101792850BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101792850O (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101792850RD (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101792850SG (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101792850WH (blanco)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Carga aplicada(N) 500 Material del cuerpo principal (Nylon)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Tipo cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico