(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Volante de cinco radios D

Volante de cinco radios D
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 5 radios
· Material del mango: ③Acero inoxidable 304
· Superficie del mango: Revestimiento de cromo

PDF

 
Número de Parte
D-80
D-80-N
D-100
D-100-N
D-125
D-125-N
D-140
D-140-N
D-150
D-150-N
D-160
D-160-N
D-200
D-200-N
D-250
D-250-N
D-300
D-300-N
D-315
D-315-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMango Diámetro exterior de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)803624
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)1003930
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1003930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)1254033
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254033
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)1404435
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404435
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)1504635
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1504635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)1604637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1604637
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No (con orificio de montaje de agarre)2006043
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)2006043
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)2506350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)2506350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)3006656
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)3006656
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)3157260
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)3157260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Gloria de la mañana Manija, material FC200 Manija, superficie Cromado
Sección de montaje, mecanizado de agujeros Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico