(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango moleteado FS

Mango moleteado FS
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: moleteado
· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (agujero ciego)
· Dimensión interna del orificio redondo D2 (F): 5
· Material del mango: ③Acero inoxidable 304
· Superficie del mango: Revestimiento de cromo

PDF

 
Número de Parte
FS-40-N
FS-50
FS-50-N
FS-63
FS-63-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMango Diámetro exterior de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)402822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)503227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)503227
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)634035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)634035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Moleteado Manija, material FC200 Manija, superficie Cromado
Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero ciego) Diámetro de agujero redondo(φ) 5 Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico