(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de plástico, PH

Mango de plástico, PH
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 5 radios
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)
· Material del mango: (Nylon)

PDF

 
Número de Parte
PH-80
PH-100
PH-125
PH-140
PH-160
PH-200
PH-250
PHS-80
PHS-100
PHS-125
PHS-140
PHS-160
PHS-200
PHS-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Material del cubo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10804024FC200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101004428FC200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101254832FC200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101405434FC200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101605736FC200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102006438FC200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102506644FC200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10804024Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101004428Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101254832Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101405434Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101605736Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102006438Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102506644Acero inoxidable 303

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Gloria de la mañana Mango No (con orificio de montaje de agarre) Manija, material Nylon 6
Manija, superficie Ninguno Sección de montaje, mecanizado de agujeros Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico