(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Stop Sleeve, AAH

Stop Sleeve, AAH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conecte directamente este producto al cuerpo del tope eléctrico y úselo como tope.
· Este producto evita el fondo del pistón de ranura en espiral.
· Se puede aplicar a APS y AES.
· La carrera se puede configurar libremente con el ajuste de la cantidad de tornillo.
· Las tuercas de seguridad se incluyen con todos los productos.
· El material y el acabado son los siguientes. Cuerpo principal de acero inoxidable, tuerca de seguridad SUM22L o equivalente con niquelado electrolítico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AAH-M12-1

Número de Parte
AAH-M12-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Componentes relacionados Nominal de hilo M12×1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico