(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal con pad de uretano, Serie SUB.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal con pad de uretano, Serie SUB.
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUB-M4X15
SUB-M4X20
SUB-M4X25
SUB-M4X40
SUB-M5X15
SUB-M5X20
SUB-M5X25
SUB-M5X30
SUB-M5X40
SUB-M6X20
SUB-M6X30
SUB-M6X35
SUB-M6X40
SUB-M6X45
SUB-M6X50
SUB-M8X20
SUB-M8X25
SUB-M8X30
SUB-M8X35
SUB-M8X40
SUB-M8X45
SUB-M8X50
SUB-M10X20
SUB-M10X30
SUB-M10X40
SUB-M10X45
SUB-M10X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal Tornillo Diámetro del eje M
(mm)
Longitud del hilo del cuerpo principal
(mm)
Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

5256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5406
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6408
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

84010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

85010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102013
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero de aleación 4137 Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico