(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Súper perilla, con tornillo intercambiable.

Perillas - Súper perilla, con tornillo intercambiable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Nylon 66
· Tipo de sección de montaje: Instalación de pernos y tuercas comerciales.
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

PDF

 
Número de Parte
SK-34-WH
SK-34-YW
SK-38-WH
SK-38-YW
SK-43-WH
SK-43-YW
SK-53-WH
SK-53-YW
SS-37-WH
SS-37-YW
SS-42-WH
SS-42-YW
SS-47-WH
SS-47-YW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma poligonal, tipo Cuerpo principal, OD D
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Color de la tapa Tamaño de perno de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Perilla del Pentágono35.216.56WH (blanco)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Perilla del Pentágono35.216.56YW (amarillo)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Perilla del Pentágono39.6198WH (blanco)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Perilla del Pentágono39.6198YW (amarillo)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Perilla del Pentágono4523.210WH (blanco)10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Perilla del Pentágono4523.210YW (amarillo)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Perilla del Pentágono5322.312WH (blanco)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perilla del Pentágono5322.312YW (amarillo)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perilla triangular3816.56WH (blanco)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perilla triangular3816.56YW (amarillo)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Perilla triangular42198WH (blanco)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Perilla triangular42198YW (amarillo)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perilla triangular4723.210WH (blanco)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perilla triangular4723.210YW (amarillo)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Funcion adicional Ninguno Tipo de sección de montaje Instalación de pernos y tuercas comerciales
Material de la perilla Nylon 66 Perilla de acabado Ninguno Roscado, mecanizado de orificios redondos A través del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico