(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con brida, series PPLX.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con brida, series PPLX.
  • Descuento por volumen

[Características]
- Émbolo indexador para un posicionamiento preciso.
- Tolerancia del diámetro del pasador H7.
- Tolerancia de orificio G6 recomendada para el lado de acoplamiento.
- Úselo con los casquillos de posicionamiento para un posicionamiento preciso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPLX-8-20
PPLX-10-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10871
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Brida
Longitud total Corto Material del cuerpo Acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico