(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Con carrera seleccionable, con posición de descanso, series PLY.

Émbolos de Indexación - Con carrera seleccionable, con posición de descanso, series PLY.
  • Descuento por volumen

Dos tipos de carrera estandarizada para cada diámetro de pasador. Tire de la perilla y gírela 90° para bloquear con el pasador retraído. Para desbloquear, tire ligeramente de la perilla y gírela 90°. Vuelve a su posición original mediante la acción del resorte interno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PLY-4X4-A
PLY-4X4-AK
PLY-4X6-A
PLY-4X6-AK
PLY-5X5-A
PLY-5X5-AK
PLY-5X8-A
PLY-5X8-AK
PLY-6X6-A
PLY-6X6-AK
PLY-6X9-A
PLY-6X9-AK
PLY-8X8-A
PLY-8X8-AK
PLY-8X12-A
PLY-8X12-AK
PLY-10X12-A
PLY-10X12-AK
PLY-12X15-A
PLYS-4X4-A
PLYS-4X4-AK
PLYS-4X6-A
PLYS-4X6-AK
PLYS-5X5-A
PLYS-5X5-AK
PLYS-5X8-A
PLYS-5X8-AK
PLYS-6X6-A
PLYS-6X6-AK
PLYS-6X9-A
PLYS-6X9-AK
PLYS-8X8-A
PLYS-8X8-AK
PLYS-8X12-A
PLYS-8X12-AK
PLYS-10X12-A
PLYS-10X12-AK
PLYS-12X15-A
PLYS-12X15-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero84Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento439Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero84Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento439Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero86Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento441Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero86Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento441Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero105Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento545Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero105Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento545Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero108Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento548Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero108Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento548Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento654Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento654Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero129Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento657Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero129Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento657Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero168Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento866Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero168Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento866Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero1612Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento870Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero1612Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento870Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero1612Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1070Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero1612Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1070Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero2015Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1282Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable84NingunoNiqueladoNinguno439Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable84NingunoNiqueladoNinguno439Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable86NingunoNiqueladoNinguno441Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable86NingunoNiqueladoNinguno441Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable105NingunoNiqueladoNinguno545Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable105NingunoNiqueladoNinguno545Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable108NingunoNiqueladoNinguno548Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable108NingunoNiqueladoNinguno548Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno654Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno654Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable129NingunoNiqueladoNinguno657Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable129NingunoNiqueladoNinguno657Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable168NingunoNiqueladoNinguno866Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable168NingunoNiqueladoNinguno866Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612NingunoNiqueladoNinguno870Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612NingunoNiqueladoNinguno870Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612NingunoNiqueladoNinguno1070Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612NingunoNiqueladoNinguno1070Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable2015NingunoNiqueladoNinguno1282Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable2015NingunoNiqueladoNinguno1282Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Todo inoxidable Desobediente Perilla de operación Presencia
Material de la perilla Nylon 6 (negro mate)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico