(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Indexador de doble bola, PWF

Indexador de doble bola, PWF
  • Descuento por volumen

Mini émbolos de bola que contienen bolas en ambos extremos. Permite el posicionamiento en ambas superficies.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PWF-2.5
PWF-3
PWF-4
PWF-5
PWF-7
PWF-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.32.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de doble lado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico