(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con material de agarre de Nylon 6, moleteado recto.

Perillas - Con material de agarre de Nylon 6, moleteado recto.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Nylon 6
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Tratamiento con cromato trivalente
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: Hoyuelo

PDF

 
Número de Parte
KDF-16-M3
KDF-16-M4
KDF-16-M5
KDF-20-M5
KDF-20-M6
KDF-25-M6
KDF-32-M6
KDF-32-M8
KDM-16-M3X6
KDM-16-M3X10
KDM-16-M3X16
KDM-16-M4X6
KDM-16-M4X10
KDM-16-M4X16
KDM-16-M5X10
KDM-16-M5X16
KDM-16-M5X20
KDM-20-M5X10
KDM-20-M5X16
KDM-20-M5X20
KDM-20-M6X10
KDM-20-M6X16
KDM-20-M6X20
KDM-20-M6X25
KDM-25-M5X20
KDM-25-M5X25
KDM-25-M6X16
KDM-25-M6X20
KDM-25-M6X25
KDM-25-M8X16
KDM-25-M8X20
KDM-25-M8X25
KDM-32-M6X16
KDM-32-M6X20
KDM-32-M8X16
KDM-32-M8X20
KDM-32-M8X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material de la sección de montaje Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104516-Hoyo ciego11M35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104516-Hoyo ciego11M45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104516-Hoyo ciego11M55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104520-Hoyo ciego14M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104520-Hoyo ciego14M66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104525-Hoyo ciego18M69
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104532-Hoyo ciego18M68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] Acero al carbón 104532-Hoyo ciego18M88
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M316
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M46
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101816Ninguno-11M520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101820Ninguno-14M625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M616
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101825Ninguno-18M825
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101832Ninguno-18M616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101832Ninguno-18M620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101832Ninguno-18M816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101832Ninguno-18M820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosca macho[Acero] Acero al carbón 101832Ninguno-18M825

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Material de la perilla Nylon 6 Perilla de acabado Ninguno Montaje Sección Acabado Cromado trivalente
Mecanizado lateral Hoyuelo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico