(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portaarchivadores - F561

Portaarchivadores - F561
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte para configurar un filtro de ø15 mm o ø20 mm
· Mantiene la altura del eje óptico a 25 mm del suelo.
· Puede configurar dos filtros.
· Al aflojar la abrazadera, puede deslizar la rueda hacia adelante y hacia atrás y fijarla de acuerdo con el grosor del filtro.
· El grosor compatible del filtro es de hasta 4 mm.
· La placa inferior tiene un orificio de derivación M4 y el tipo de varilla se puede cambiar colocando una varilla.
· F561-20 se puede utilizar como un simple soporte para cambiar elementos girando directamente el elemento.

F561-15

 

F561-20

Número de Parte
F561-15
F561-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de filtro aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico