(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portaarchivadores - F72-1

Portaarchivadores - F72-1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte para configurar un filtro redondo o cuadrado.
· Se pueden configurar hasta cuatro filtros de diámetro externo de ø50 mm cuadrados.
· El filtro se debe insertar desde arriba, pero no está fijo, por lo que puede inclinarse debido al grosor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F72-1

F72-1

Número de Parte
F72-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 45 Diámetro de filtro aplicable(φ) 50x50, ø50 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F72-1 de la serie Portaarchivadores - F72-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico