(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con función de bloqueo, series PYS.

Émbolos de Indexación - Con función de bloqueo, series PYS.
  • Descuento por volumen

El pasador se puede bloquear en su posición retraída tirando y girando la perilla 90 grados. Para desbloquear, tire ligeramente de la perilla y gírela 90 grados. El resorte incorporado devuelve el pasador a su origen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSY-6-A
PSY-6-AK
PSY-8-A
PSY-8-AK
PSYS-6-A
PSYS-6-AK
PSYS-8-A
PSYS-8-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

AceroAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento645Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento645Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero168Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento854Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero168Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento854Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno645Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno645Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable168NingunoNiqueladoNinguno854Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable168NingunoNiqueladoNinguno854Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Todo inoxidable Desobediente Perilla de operación Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico