(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Longitud de rosca corta, series PSX.

Émbolos de Indexación - Longitud de rosca corta, series PSX.
  • Descuento por volumen

Tipo corto que se puede montar directamente en un marco delgado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSX-6-A
PSX-6-AK
PSX-8-A
PSX-8-AK
PSXS-6-A
PSXS-6-AK
PSXS-8-A
PSXS-8-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento645Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento645Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero168Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento854Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero168Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento854Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno645Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno645Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable168NingunoNiqueladoNinguno854Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable168NingunoNiqueladoNinguno854Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Corto Todo inoxidable Desobediente Perilla de operación Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico