(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresor de balin miniatura, PBF

Opresor de balin miniatura, PBF
  • Descuento por volumen

Los tipos de carga ligera y pesada están disponibles en acero y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PBF-3
PBF-3-KN
PBF-4
PBF-4-KN
PBF-5
PBF-5-KN
PBF-5-KS
PBF-5-KSN
PBF-6
PBF-6-KN
PBF-6-KS
PBF-6-KSN
PBF-8
PBF-8-KN
PBF-8-KS
PBF-8-KSN
PBF-10
PBF-10-KN
PBF-10-KS
PBF-10-KSN
PBF-12
PBF-12-KN
PBF-12-KS
PBF-12-KSN
PBF-16
PBF-16-KN
PBF-16-KS
PBF-16-KSN
PBF-20
PBF-20-KN
PBF-20-KS
PBF-20-KSN
PBF-24
PBF-24-KS
PBF-24-KSN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero30.4Recubrimiento de óxido negro0.01~5034.571.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable30.4Ninguno0.01~5034.571.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero40.8Recubrimiento de óxido negro0.01~50614.592.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable40.8Ninguno0.01~50614.592.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero50.9Recubrimiento de óxido negro0.01~50814123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable50.9Ninguno0.01~50814123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero50.9Recubrimiento de óxido negro0.01~501522123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable50.9Ninguno0.01~501522123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero61Recubrimiento de óxido negro0.01~501118143.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable61Ninguno0.01~501118143.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero61Recubrimiento de óxido negro0.01~501928143.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable61Ninguno0.01~501928143.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero81.5Recubrimiento de óxido negro0.01~501831164.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable81.5Ninguno0.01~501831164.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero81.5Recubrimiento de óxido negro0.01~503662164.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable81.5Ninguno0.01~503662164.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero102Recubrimiento de óxido negro0.01~502445196
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable102Ninguno0.01~502445196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero102Recubrimiento de óxido negro50.01~10057104196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable102Ninguno50.01~10057104196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero122.5Recubrimiento de óxido negro0.01~502649228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable122.5Ninguno0.01~502649228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero122.5Recubrimiento de óxido negro50.01~10061110228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable122.5Ninguno50.01~10061110228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero163.5Recubrimiento de óxido negro0.01~5041862410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable163.5Ninguno0.01~5041862410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero163.5Recubrimiento de óxido negro50.01~100681422410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable163.5Ninguno50.01~100681422410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero204.5Recubrimiento de óxido negro50.01~100561113012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable204.5Ninguno50.01~100561113012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero204.5Recubrimiento de óxido negro50.01~100841663012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable204.5Ninguno50.01~100841663012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero245.5Recubrimiento de óxido negro50.01~100811513415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero245.5Recubrimiento de óxido negro100.01~3001272373415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable245.5Ninguno100.01~3001272373415

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento de superficie de bola Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico