(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indezador de bola miniatura, FP/MP/MPS

Indezador de bola miniatura, FP/MP/MPS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se inserta un espaciador entre la bola y el resorte (excluyendo M3).
· La pelota gira suavemente.
· [FP] Carga ligera, [MP] carga pesada y [MPS] carga pesada (todo acero inoxidable)/[MPS-Z] carga pesada extrema (todo acero inoxidable).
· [MPS], [MPS-Z] (todo acero inoxidable). Excelentes resistencia a la corrosión y resistencia al calor.
· [FP], [MP] están equipados con una función de autobloqueo de nylon (excluyendo M3/M4).
· Para [MPS], apriete el émbolo de bola periódicamente para evitar que se afloje.
· El émbolo de bola miniatura [EBF], que incluye un interruptor de contacto incorporado, también está disponible.

PDF

Número de Parte
FP-3
FP-4
FP-5
FP-6
FP-8
FP-10
FP-12
FP-16
MP-3
MP-4
MP-5
MP-6
MP-8
MP-10
MP-12
MP-16
MPS-3
MPS-3-Z
MPS-4
MPS-4-Z
MPS-5
MPS-5-Z
MPS-6
MPS-6-Z
MPS-8
MPS-8-Z
MPS-10
MPS-10-Z
MPS-12
MPS-12-Z
MPS-16
MPS-16-Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Adhesivo de bloqueo de hilo Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero30.5PresenciaRecubrimiento de óxido negro1271.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero40.8PresenciaRecubrimiento de óxido negro24.992.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero50.8PresenciaRecubrimiento de óxido negro2.99.8123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero60.8PresenciaRecubrimiento de óxido negro4.915133
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero81PresenciaRecubrimiento de óxido negro6.920154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero101.2PresenciaRecubrimiento de óxido negro8.825165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero121.8PresenciaRecubrimiento de óxido negro9.829207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero162.5PresenciaRecubrimiento de óxido negro1649259.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable30.5PresenciaNinguno1.52.971.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable40.8PresenciaNinguno3.99.892.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable50.8PresenciaNinguno4.920123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable60.8PresenciaNinguno9.829133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable81PresenciaNinguno1339154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable101.2PresenciaNinguno1949165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable121.8PresenciaNinguno2059207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero inoxidable162.5PresenciaNinguno2998259.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable30.5NingunoNinguno1.52.971.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable30.5NingunoNinguno2.2571.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable40.8NingunoNinguno3.99.892.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable40.8NingunoNinguno2.512.592.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable50.8NingunoNinguno4.920123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable50.8NingunoNinguno11.224.1123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable60.8NingunoNinguno9.829133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable60.8NingunoNinguno17.733.4133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable81NingunoNinguno1339154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable81NingunoNinguno21.445.3154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable101.2NingunoNinguno1949165
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable101.2NingunoNinguno23.560165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable121.8NingunoNinguno2059207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable121.8NingunoNinguno24.163.7207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable162.5NingunoNinguno2998259.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable162.5NingunoNinguno43.6116.3259.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Tratamiento de superficie de bola Ninguno Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento
Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico