(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Presione Fit émbolo PPR

Presione Fit émbolo PPR
  • Descuento por volumen

Émbolo tipo presión.

[Caracteristicas]
- Émbolo a presión.
- [PPR] hecho completamente de acero inoxidable.
- La pelota [PPR-KD] está hecha de plástico.
- No raya las piezas de trabajo.
- [PPR-KU] y [PPR-KD] están aislados eléctricamente.
- Temperatura de funcionamiento (PPR-KUPPR-KD): –30°C a + 50°C.
- Use el botón de bola BB con resistencia a la abrasión mejorada para el lado receptor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPR-4
PPR-4-KD
PPR-4-KU
PPR-5
PPR-5-KD
PPR-5-KU
PPR-6
PPR-6-KD
PPR-6-KU
PPR-8
PPR-8-KD
PPR-8-KU
PPR-10
PPR-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable41Endurecimiento2.5653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaResina40.8Ninguno2.56.553
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableResina40.8Endurecimiento2.56.553
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable51.4Endurecimiento36.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaResina51Ninguno4.5964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableResina51Endurecimiento4.5964
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable61.8Endurecimiento5.511.575
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

ResinaResina61.6Ninguno6.51375
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableResina61.6Endurecimiento6.51375
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable82.4Endurecimiento712.596.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaResina81.9Ninguno81896.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableResina81.9Endurecimiento81896.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableAcero inoxidable103.3Endurecimiento8.518.5138.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable124Endurecimiento1226.51610

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de prensa Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento de superficie de bola Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico