(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de latón con actuador eléctrico 10K

Válvula de bola de latón con actuador eléctrico 10K
  • Descuento por volumen

Un control de ENCENDIDO-APAGADO de la serie EA (100 V CA) / válvula de bola de rotación hacia delante y hacia atrás de 90 °.

[Características]
· Este motor pequeño de válvula de alto rendimiento se ha desarrollado para lograr una velocidad de apertura / cierre rápida y un tamaño reducido.
· Además, este tipo tiene un bajo consumo de energía y se apaga después de la operación, lo que lo hace económico.
· Válvula configurada a partir de piezas mínimas. Por lo tanto, tiene una durabilidad superior con muy pocas fallas.
· La válvula se puede abrir y cerrar manualmente según sea necesario, como durante cortes de energía, etc.
· Se eliminan los problemas comunes con las válvulas electromagnéticas, como defectos de funcionamiento debido a golpes de ariete o cuerpos extraños atrapados.
· Fuente de alimentación: 100/200 V CA, 12/24 V CC. Además, esta es una válvula que admite diversos requisitos del usuario debido a su relé incorporado, caja de terminales adjunta y estandarización de la serie de tipo de rotación de 180 grados.
· Esta es una especificación de dispositivo de protección contra sobrecarga para evitar el desgaste de la bobina del motor.
· Esta válvula también se puede usar en tuberías de exterior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA200-TFE-15A
EA200-TFE-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Latón] C37700 Latón1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Bronce] CAC4061 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Método de operación Eléctrico Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de control, tipo de conexión Rc Voltaje AC200V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico