(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable 10K con actuador eléctrico compacto (DC) (Números de pieza)

Válvula de bola de acero inoxidable 10K con actuador eléctrico compacto (DC)
  • Descuento por volumen

Control de encendido / apagado ED (24 V CC) / para fuente de alimentación de CC / rotación inversa de 90 ° hacia adelante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ED24-UTE-25A

Número de Parte
ED24-UTE-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Método de operación Eléctrico
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 1B(25A) Lado de control, tipo de conexión Rc
Lado de control, rosca de plomería nominal 1B(25A) Voltaje DC24V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ED24-UTE-25A de la serie Válvula de bola de acero inoxidable 10K con actuador eléctrico compacto (DC).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico