(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, Iglidur® X.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, Iglidur® X.
  • Descuento por volumen

Buje con hombro libre de aceite, con excelente resistencia a las altas temperaturas y a los productos químicos. Con una excelente resistencia al desgaste y sin necesidad de mantenimiento. Resistente al calor durante un funcionamiento continuo -100 a +250°C (+315°C a corto plazo). Amplia gama de resistencia química. Gran resistencia a la compresión. Baja absorción de humedad. Excelente resistencia al desgaste en toda la gama de temperaturas. Ideal para presiones superficiales de hasta 150 MPa.

PDF

 
Número de Parte
XFM-020406-03
XFM-0304-05
XFM-040508-06
XFM-0405-06
XFM-0507-05
XFM-060812-20
XFM-0608-08
XFM-0608-10
XFM-081012-04
XFM-0810-05
XFM-0810-08
XFM-0810-09
XFM-0810-075
XFM-1012-06
XFM-1012-08
XFM-1012-09
XFM-1012-15
XFM-1012-18
XFM-1012-22
XFM-1214-09
XFM-1214-055
XFM-1214-12
XFM-1214-15
XFM-121418-059
XFM-1416-12
XFM-1416-17
XFM-1517-06
XFM-1517-12
XFM-1517-17
XFM-1618-12
XFM-1618-17
XFM-1820-12
XFM-1820-17
XFM-2023-075
XFM-2023-11
XFM-2023-16
XFM-2023-21
XFM-2528-13
XFM-2528-21
XFM-3034-16
XFM-4044-30
XFM-5055-40
XFM-6065-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10243-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.55-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.56-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.56-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10575-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106820-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10688-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106810-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108104-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108105.5-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108108-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108109-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108107.5-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010126-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010128-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010129-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101215-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101218-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101222-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012149-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012145.5-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121412-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121415-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012145.9-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141612-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141617-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015176-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151712-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151717-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161812-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161817-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182012-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182017-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020237.5-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202311-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202316.5-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202321-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252813.5-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252821-100~250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-303416-
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

-404430-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-505540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-606540-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con soporte Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.32
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 150 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1.5 El eje de montaje se ajusta h9
El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar Ambiente Estándar / Resistente al calor / Resistente a objetos extraños / Resistente a la vibración / En aceite / En agua / En agua de mar / En química

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico