(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, Iglidur® J.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, Iglidur® J.
  • Descuento por volumen

Buje con hombro libre de aceite adecuado para aplicaciones de alta velocidad, donde se reduce el riesgo del efecto stick-slip. Buje sin lubricación y libre de mantenimiento. Temperatura de funcionamiento de -50°C a +90°C. Pequeño coeficiente de fricción en funcionamiento sin lubricación. Excelentes propiedades de amortiguación a las vibraciones. Buena resistencia química. Ideal para materiales de eje con baja dureza. Baja tasa de absorción de humedad. Adecuado para cargas bajas y medias.

PDF

 
Número de Parte
JFM-0304-05
JFM-0306-10
JFM-0405-03
JFM-0405-06
JFM-0507-05
JFM-0608-04
JFM-0608-06
JFM-0608-08
JFM-0608-10
JFM-0610-10
JFM-081014-10
JFM-081016-11
JFM-0810125-10
JFM-0810-05
JFM-0810-06
JFM-0810-07
JFM-0810-08
JFM-0810-038
JFM-0810-10
JFM-0812-06
JFM-1012-05
JFM-1012-09
JFM-1012-10
JFM-1012-12
JFM-1012-15
JFM-1012-18
JFM-101215-035
JFM-1113-05
JFM-1214-05
JFM-1214-09
JFM-1214-12
JFM-1214-15
JFM-1218-08
JFM-1218-12
JFM-1218-20
JFM-1416-17
JFM-1517-09
JFM-1517-12
JFM-1517-17
JFM-1521-20
JFM-1618-17
JFM-1622-12
JFM-1622-15
JFM-1719-21
JFM-1820-04
JFM-1820-12
JFM-2023-11
JFM-2023-15.5
JFM-2023-21
JFM-2026-20
JFM-202530-15
JFM-222532-08
JFM-2528-21
JFM-252839-075
JFM-2532-25
JFM-283235-07
JFM-3034-26
JFM-3539-16
JFM-3539-26
JFM-5560-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.55-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103610-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.53-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.56-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10575-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10686-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10688-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106810-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061010-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081010-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081011-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081010-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108105-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108106-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108107-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108108-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108103.8-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081010-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108126-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010125-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010129-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101210-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101212-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101215-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101218-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010123.5-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011135-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012145-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012149-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121412-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121415-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012188-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121812-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121820-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141617-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015179-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151712-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151717-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152120-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161817-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162212-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162215-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10171921-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018204-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182012-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202311.5-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202315.5-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202321.5-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202620-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202515-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022258-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252821.5-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025287.5-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253225-50~90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-28327-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-303426-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-353916-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-353926-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-556050-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con soporte Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.34
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 35 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1.5 El eje de montaje se ajusta h9
El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar Ambiente Estándar / Resistente a objetos extraños / Resistente a la vibración / En aceite / En agua / En agua de mar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico