(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Recto, Iglidur® J.

Bujes Libres de Aceite - Recto, Iglidur® J.
  • Descuento por volumen

Buje recto libre de aceite adecuado para aplicaciones de alta velocidad, donde se reduce el riesgo del efecto stick-slip. Buje sin lubricación y libre de mantenimiento. Temperatura de funcionamiento de -50°C a +90°C. Pequeño coeficiente de fricción en funcionamiento sin lubricación. Excelentes propiedades de amortiguación a las vibraciones. Buena resistencia química. Ideal para materiales de eje con baja dureza. Baja tasa de absorción de humedad. Adecuado para cargas bajas y medias.

PDF

 
Número de Parte
JSM-0203-07
JSM-0206-02
JSM-0304-09
JSM-0305-04
JSM-0308-04
JSM-0405-08
JSM-0507-15
JSM-0607-08
JSM-0607-14
JSM-0609-06
JSM-0610-10
JSM-0810-04
JSM-0812-10
JSM-0812-12
JSM-1014-10
JSM-1216-12
JSM-1620-16
JSM-1622-20
JSM-2026-06
JSM-2026-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.562.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202630

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.34
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 35 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1.5 El eje de montaje se ajusta h9
El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::90
Ambiente Estándar / Resistente a objetos extraños / Resistente a la vibración / En aceite / En agua / En agua de mar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico