(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, Iglidur® G.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, Iglidur® G.
  • Descuento por volumen

Un buje con hombro sin aceite que puede utilizarse con ejes de cualquier material, para aplicaciones lineales o rotativas. Temperatura de funcionamiento de -40°C a +130°C. Buje económico adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Libre de mantenimiento, sin necesidad de lubricación ni engrase. Con excelentes propiedades de amortiguación a las vibraciones. Alta resistencia a la abrasión y al polvo. Para cargas medias o superiores. Para velocidades bajas o medias. Para movimientos de rotación y oscilación.

PDF

 
Número de Parte
GFM-030407-05
GFM-0304-02
GFM-0304-03
GFM-0304-05
GFM-0304-0275
GFM-04050-04
GFM-04050-06
GFM-040508-10
GFM-0405-03
GFM-0405-04
GFM-0405-06
GFM-0506-04
GFM-0506-05
GFM-0506-06
GFM-0506-035
GFM-0506-15
GFM-050709-05
GFM-050715-04
GFM-0507-03
GFM-0507-04
GFM-0507-05
GFM-0607-06
GFM-0607-024
GFM-0607-045
GFM-0607-10
GFM-060814-028
GFM-060814-12
GFM-0608-04
GFM-0608-05
GFM-0608-06
GFM-0608-07
GFM-0608-08
GFM-0608-025
GFM-0608-048
GFM-0608-10
GFM-0608-25
GFM-0708-03
GFM-0708-08
GFM-0709-10
GFM-0809-08
GFM-0809-055
GFM-0809-12
GFM-081012-125
GFM-081013-08
GFM-081014-08
GFM-081014-10
GFM-081016-11
GFM-081016-15
GFM-0810-04
GFM-0810-05
GFM-0810-07
GFM-0810-09
GFM-0810-065
GFM-0810-10
GFM-0810-15
GFM-0810-25
GFM-100105-425
GFM-1011-026
GFM-1011-044
GFM-1011-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.55-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.52-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.53-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.55-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.52.7-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.510-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.53-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.54-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.56-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10564-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10565-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10566-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10563.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105615-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10575-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10574-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10573.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10574-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10575-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10676-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10672.4-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10674.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106710-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10682.8-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106812-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10685-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10686-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10687-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10688-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10682.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684.8-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106810-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106825-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10783-40~130
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

10788-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107910-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10898-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10895.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108912-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081012.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108108-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108108-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081010-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081011.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081015.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108104-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108105.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108107.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108109.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108106.5-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081010-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081015-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081025-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10010542.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010112.6-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010114.4-40~130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101110-40~130

Cargando…

Información básica

Tipo Con soporte Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.42
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 80 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1 El eje de montaje se ajusta h9
El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar Ambiente Estándar / Resistente a objetos extraños / Resistente a la vibración / En aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico