(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola con actuador neumático de bronce de 10 K

Válvula de bola con actuador neumático de bronce de 10 K
  • Descuento por volumen

· Tipo de conección: Rc (R)
· Entorno operativo: Estándar
· Escribe: Válvulas de bola de funcionamiento neumático
· Cuerpo material: Latón·bronce

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-TE-15A
C-TE-20A
C-TE-25A
C-TE-32A
C-TE-40A
C-TE-50A
C-TNE-8A
C-TNE-10A
C-TNE-15A
C-TNE-20A
C-TNE-25A
C-TNE-32A
C-TNE-40A
C-TNE-50A
CS-TE-10A
CS-TE-15A
CS-TE-20A
CS-TE-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal Método de conexión Especificaciones del actuador Método Material de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2AtornillarTipo C (doble efecto)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4AtornillarTipo C (doble efecto)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1AtornillarTipo C (doble efecto)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4AtornillarTipo C (doble efecto)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2AtornillarTipo C (doble efecto)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2AtornillarTipo C (doble efecto)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto L-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto L-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto LC3771BE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto LC3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto LC3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto LC3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto LC3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Atornillado direccional tresTipo C (doble efecto)Lámina lateral de tres lados a doble cara y puerto LC3771BE
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

3/8AtornillarTipo CS (retorno por resorte)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2AtornillarTipo CS (retorno por resorte)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

3/4AtornillarTipo CS (retorno por resorte)-C3771BE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1AtornillarTipo CS (retorno por resorte)-C3771BE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Agua / Aceite Entorno operativo Estándar Tipo Válvula de bola de presión de aire
Material del cuerpo CAC406 Tipo de conección Rc (R) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
El tipo de una válvula de bola. Diámetro reducido Presión nominal 10K Soporte Ninguno
Material del tallo C6782BD + Cr Plating Material del cuerpo Latón • Bronce

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico