(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable de 10K con pequeño actuador eléctrico (Números de pieza)

Válvula de bola de acero inoxidable de 10K con pequeño actuador eléctrico
  • Descuento por volumen

Control de encendido / apagado tipo EA (100 V CA) / rotación inversa de 90 °

[Caracteristicas]
· El motor pequeño de alto rendimiento está desarrollado para lograr una velocidad rápida de apertura / cierre y compacidad.
· Además, el consumo de energía es bajo y se apaga después de la operación, lo que lo hace aún más económico.
· Compuesto por piezas mínimas, tiene una tasa de falla extremadamente baja y tiene una durabilidad superior.
· Se puede abrir y cerrar manualmente según sea necesario, como durante cortes de energía.
· Elimina problemas comunes con las válvulas electromagnéticas, como defectos de funcionamiento debido a golpes de ariete o cuerpos extraños atrapados.
· Fuentes de alimentación de serie para CA 100/200 V, CC 12/24 V junto con relé interno, caja de terminales incluida y series de tipo de rotación de 180 ° para satisfacer una variedad de necesidades del cliente.
· La especificación del dispositivo de protección contra sobrecarga se utiliza para evitar el bloqueo de la bobina del motor de antemano.
· También puede usar tuberías de exterior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA100-UTE-8A
EA100-UTE-10A
EA100-UTE-15A
EA100-UTE-20A
EA100-UTE-25A
EA100-UTE-32A
EA100-UTE-40A
EA100-UTE-50A
EA200-UTE-10A
EA200-UTE-15A
EA200-UTE-20A
EA200-UTE-25A
EA200-UTE-32A
EA200-UTE-40A
EA200-UTE-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula de bola Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Voltaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1/4B(8A)1/4B(8A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido3/4B(20A)3/4B(20A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro reducido1B(25A)1B(25A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido2B(50A)2B(50A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido3/8B(10A)3/8B(10A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro reducido1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido3/4B(20A)3/4B(20A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1B(25A)1B(25A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro reducido2B(50A)2B(50A)AC200V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal nominal 10K
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Método de operación Eléctrico Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de control, tipo de conexión Rc Presión máxima permitida(MPa) 1.0 Especificaciones del actuador 90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico