(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías LM - Para alta temperatura, ensamble modelo SR-M1.

Guías LM - Para alta temperatura, ensamble modelo SR-M1.

Especificaciones de alta temperatura que se pueden usar en temperaturas máximas de 150°C, y la grasa también se puede usar en ambientes de alta temperatura. Tiene una baja fluctuación de la resistencia a la rodadura en respuesta a los cambios de temperatura y se ha aplicado un tratamiento de consistencia dimensional, que ha proporcionado una excelente consistencia dimensional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-1240/1]L
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[47-1240/1]L
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[47-1240/1]L
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-1240/1]L
SR15M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1240/1]L
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[64-1240/1]L
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[64-1240/1]L
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1240/1]L
SR15M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-1240/1]L
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[47-1240/1]L
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[47-1240/1]L
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-1240/1]L
SR15M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1240/1]L
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[64-1240/1]L
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[64-1240/1]L
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C1+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1240/1]L
SR15M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-1500/1]L
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[61-1500/1]L
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C[0,​1]+[61-1500/1]L
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C[0,​1]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-1500/1]L
SR20M1SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-1500/1]L
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[80-1500/1]L
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[80-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C[0,​1]+[80-1500/1]L
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C[0,​1]+[80-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[80-1500/1]L
SR20M1TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[80-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-1500/1]L
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[61-1500/1]L
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C[0,​1]+[61-1500/1]L
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]C[0,​1]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-1500/1]L
SR20M1V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-1500/1]L
SR20M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[80-1500/1]L
SR20M1W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][SS,​UU]+[80-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Separación radial Grado de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.656.711341264.5603.55257A través de agujeros4-4.5Mediante39.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1553901110032.620.365.426-4603.53440.4Barrenos roscados2M4-722.9Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1595101930092.556.711326264603.53457Barrenos roscados4M4-739.5Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho y corto] SB: compacto corto20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911049-5.56065947.3A través de agujeros2-5.5Mediante27.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta20125002520014689.619449325.56065966.2A través de agujeros4-5.5Mediante46.7Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] V: baja altura20281 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta207160144005332.911032-56064247.3Barrenos roscados2M5-827.8Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal20125002520014689.6194323256064266.2Barrenos roscados4M5-846.7Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta20125002520014689.6194323256064266.2Barrenos roscados4M5-846.7Ninguno
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar20281 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal20125002520014689.6194323256064266.2Barrenos roscados4M5-846.7SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales
1 Pieza(s)

38 Días o más

[Estándar] W: estándar20281 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta20125002520014689.6194323256064266.2Barrenos roscados4M5-846.7SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finales

Cargando…

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril Estándar Material Acero inoxidable
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico