(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías LM - Ensamble series EPF.

Guías LM - Ensamble series EPF.

Un tipo de trazo limitado. Movimiento suave al no haber circulación de pelota. También tiene una elevada rigidez respecto a los productos convencionales desde el punto de vista estructural. Es particularmente ventajoso cuando existen requisitos de momento mc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THK1EPF7M-1-16A-LM[33-55/1]-[H,​NL,​P]
THK1EPF9M-1-21A-LM[39-75/1]-[H,​NL,​P]
THK1EPF12M-1-27A-LM[45-95/1]-[H,​NL,​P]
THK1EPF15M-1-34A-LM[58-110/1]-[H,​NL,​P]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Longitud de riel L
(mm)
Grado de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

7833 ~ 55Alto grado / Grado de precisión790016005.085.085.2612132152.41731.6M22.329.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

91039 ~ 75Alto grado / Grado de precisión9100018706.816.817.8915163203.52037.8M32.835.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

121345 ~ 95Alto grado / Grado de precisión122260371015.515.520.820203253.52743.7M33.241.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

151658 ~ 110Alto grado / Grado de precisión1537105880333341.325253403.53256.5M33.554.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque M: compacto Tipo de carril Estándar
El número de bloques LM combinados con un eje 1 Material Acero inoxidable Alineación de bolas Circular de 4 hileras
Retenedores Sistema de lubricación Ninguno Elemento rodante Bolas
Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados Número de agujeros de montaje en bloque(agujeros) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico