(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Perfil bajo y ancho, ensamble modelo SHW. (Números de pieza)

Guías LM - Perfil bajo y ancho, ensamble modelo SHW.

Una estructura con un ancho de carril amplio y un centro de gravedad bajo. SHS es ventajoso cuando existen requisitos de momento mc y es delgado en comparación con.

[Características]
· Una guía LM altamente rígida que es capaz de alcanzar altas velocidades superiores, no necesita mantenimiento durante largos períodos de tiempo y tiene poco ruido gracias a la adopción de un retenedor de bolas.
· El SHW, que tiene una estructura con un ancho de carril LM y un centro de gravedad bajo, es ideal para su uso en lugares donde hay limitaciones de espacio y cuando existen requisitos de rigidez de momento MC.
· Cada una de las filas de rieles se ha dispuesto en una matriz en un ángulo de contacto de 45° para que la carga nominal sea la misma en las cuatro direcciones (dirección radial, dirección radial inversa, dirección horizontal) que actúan sobre el bloque LM, que permite su uso en cualquier posición y puede usarse para una amplia gama de aplicaciones.
· La capacidad de autoalineación lograda gracias a la exclusiva combinación de cara frontal con ranura circular arqueada (juego DF) hace posible absorber el error de montaje incluso cuando se produce una precarga, y también es capaz de obtener un movimiento lineal suave a una velocidad alta precisión.
· Los retenedores de bolas eliminan la fricción mutua entre las bolas y retienen el aceite lubricante (agente) para lograr un rendimiento superior con bajo contenido de polvo.

Número de Parte
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[60-1900/1]L
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[60-1900/1]L
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L
SHW21CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[60-1900/1]L
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[60-1900/1]L
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L
SHW21CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[74-3000/1]L
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[74-3000/1]L
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L
SHW27CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[74-3000/1]L
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[74-3000/1]L
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C1+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L
SHW27CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[108-3000/1]L
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CAN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[108-3000/1]L
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​DDHH,​KK,​KKHH,​SS,​SSHH,​UU,​ZZ,​ZZHH]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CRN[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Longitud de riel L
(mm)
Separación radial Grado de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo Opciones avanzadas de sellado (mayor tiempo de entrega) Opción de engrasador
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----68596M5Mediante43.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9---2182401280080.680.6229-----50514M4538--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9---271600022700187187455-----8072.86M6Mediante56.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9---271600022700187187455-----54596M5643.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000NLC,NLB,1KGrado normal35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83Ninguno (no recomendado)--
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83Ninguno (no recomendado)--
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000NLC,NLB,1KGrado normal35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / DDHH: DD + Laminated Contact Scraper LaCS / KK: DD + raspador de metal / KKHH: KK + Rascador de contacto laminado LaCS / SSHH: SS + Rascador de contacto laminado LaCS / ZZ: SS + raspador de metal / ZZHH: Rascador de contacto laminado ZZ + LaCS-
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / DDHH: DD + Laminated Contact Scraper LaCS / KK: DD + raspador de metal / KKHH: KK + Rascador de contacto laminado LaCS / SSHH: SS + Rascador de contacto laminado LaCS / ZZ: SS + raspador de metal / ZZHH: Rascador de contacto laminado ZZ + LaCS-
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / DDHH: DD + Laminated Contact Scraper LaCS / KK: DD + raspador de metal / KKHH: KK + Rascador de contacto laminado LaCS / SSHH: SS + Rascador de contacto laminado LaCS / ZZ: SS + raspador de metal / ZZHH: Rascador de contacto laminado ZZ + LaCS-
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / DDHH: DD + Laminated Contact Scraper LaCS / KK: DD + raspador de metal / KKHH: KK + Rascador de contacto laminado LaCS / SSHH: SS + Rascador de contacto laminado LaCS / ZZ: SS + raspador de metal / ZZHH: Rascador de contacto laminado ZZ + LaCS-
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83Ninguno (no recomendado)--
1 Pieza(s)

25 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9108 ~ 3000Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta35355004920060360316301076088071201076M8Mediante83Ninguno (no recomendado)--
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9---3535500492006036031630-----1201076M8Mediante83--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6SS: sello final y sello lateral (mejor tiempo de entrega) / UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metalEngrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6--Engrasador incluido
1 Pieza(s)

8 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9---3535500492006036031630-----6272.86M6656.6--Engrasador incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril - Material Acero al carbón
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Elemento rodante Bolas
Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico