(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo en miniatura con una estructura compacta. Se puede montar en áreas que ahorran espacio, y una parte del bloque LM se ha formado con resina para lograr un peso ligero.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
2SRS15NC1+[62-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15NC1+[62-2000/1]LM |
2SRS15N+[62-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15N+[62-2000/1]LM |
2SRS15WM[DDHH,SS,SSHH,UU]+[57-1000/1]L[H,P]M |
2SRS15WM[DDHH,SS,SSHH,UU]+[57-1000/1]LM |
2SRS15WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[57-1000/1]L[H,P]M |
2SRS15WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[57-1000/1]LM |
2SRS15WMC1+[57-1000/1]L[H,P]M |
2SRS15WMC1+[57-1000/1]LM |
2SRS15WM+[57-1000/1]L[H,P]M |
2SRS15WM+[57-1000/1]LM |
2SRS15WNC1+[76-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15WNC1+[76-2000/1]LM |
2SRS15WN+[76-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15WN+[76-2000/1]LM |
2SRS20M+[51-1800/1]L[H,P]M |
2SRS20M+[51-1800/1]LM |
2SRS20MC1+[51-1800/1]L[H,P]M |
2SRS20MC1+[51-1800/1]LM |
3SRS5M+[18-220/1]LM |
3SRS5M+[18-220/1]LPM |
3SRS5M[SS,UU]+[18-220/1]LM |
3SRS5M[SS,UU]+[18-220/1]LPM |
3SRS5M[SS,UU]C1+[18-220/1]LM |
3SRS5M[SS,UU]C1+[18-220/1]LPM |
3SRS5MC1+[18-220/1]LM |
3SRS5MC1+[18-220/1]LPM |
3SRS5WM+[24-220/1]LM |
3SRS5WM+[24-220/1]LPM |
3SRS5WMC1+[24-220/1]LM |
3SRS5WMC1+[24-220/1]LPM |
3SRS5WMUU+[24-220/1]LM |
3SRS5WMUU+[24-220/1]LPM |
3SRS5WMUUC1+[24-220/1]LM |
3SRS5WMUUC1+[24-220/1]LPM |
3SRS5WNC1+[30-220/1]LM |
3SRS5WNC1+[30-220/1]LPM |
3SRS5WN+[30-220/1]LM |
3SRS5WN+[30-220/1]LPM |
3SRS7M+[25-480/1]L[H,P]M |
3SRS7M+[25-480/1]LM |
3SRS7M[SS,UU]+[25-480/1]L[H,P]M |
3SRS7M[SS,UU]+[25-480/1]LM |
3SRS7M[SS,UU]C1+[25-480/1]L[H,P]M |
3SRS7M[SS,UU]C1+[25-480/1]LM |
3SRS7MC1+[25-480/1]L[H,P]M |
3SRS7MC1+[25-480/1]LM |
3SRS7WM[SS,UU]+[32-480/1]L[H,P]M |
3SRS7WM[SS,UU]+[32-480/1]LM |
3SRS7WM[SS,UU]C1+[32-480/1]L[H,P]M |
3SRS7WM[SS,UU]C1+[32-480/1]LM |
3SRS7WMC1+[32-480/1]L[H,P]M |
3SRS7WMC1+[32-480/1]LM |
3SRS7WM+[32-480/1]L[H,P]M |
3SRS7WM+[32-480/1]LM |
3SRS9WM+[40-1000/1]LM |
3SRS9WM+[40-1000/1]LPM |
3SRS9WMUU+[40-1000/1]LM |
3SRS9WMUU+[40-1000/1]LPM |
3SRS9WNC1+[52-1430/1]L[H,P]M |
3SRS9WNC1+[52-1430/1]LM |
3SRS9WN+[52-1430/1]L[H,P]M |
3SRS9WN+[52-1430/1]LM |
3SRS9XMC1+[32-1000/1]L[H,P]M |
3SRS9XMC1+[32-1000/1]LM |
3SRS9XM+[32-1000/1]L[H,P]M |
3SRS9XM+[32-1000/1]LM |
3SRS9XMUU+[32-1000/1]L[H,P]M |
3SRS9XMUU+[32-1000/1]LM |
3SRS9XMUUC1+[32-1000/1]L[H,P]M |
3SRS9XMUUC1+[32-1000/1]LM |
3SRS9XN+[42-1240/1]L[H,P]M |
3SRS9XN+[42-1240/1]LM |
3SRS9XNC1+[42-1240/1]L[H,P]M |
3SRS9XNC1+[42-1240/1]LM |
3SRS12M[DDHH,SS,SSHH,UU]+[36-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12M[DDHH,SS,SSHH,UU]+[36-1000/1]LM |
3SRS12M[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[36-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12M[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[36-1000/1]LM |
3SRS12MC1+[36-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12MC1+[36-1000/1]LM |
3SRS12M+[36-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12M+[36-1000/1]LM |
3SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]+[53-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]+[53-1000/1]LM |
3SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[53-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[53-1000/1]LM |
3SRS12WMC1+[53-1000/1]L[H,P]M |
3SRS12WMC1+[53-1000/1]LM |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Material | Acero inoxidable | Alineación de bolas | 2 filas góticas |
---|---|---|---|---|---|
Retenedores | Sí | Elemento rodante | Bolas | Orificio de montaje para bloques | Barrenos roscados |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente