(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda (Acero inoxidable), tipo largo. Serie LMF-ML.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda (Acero inoxidable), tipo largo. Serie LMF-ML.
  • Descuento por volumen

El cilindro exterior del casquillo lineal de tipo estándar y la brida están integrados y el montaje se logra fácilmente atornillando directamente a la carcasa.
Con 2 retenedores estándar integrados, este producto es óptimo para sitios sujetos a cargas de momento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LMF6ML
LMF6MLUU
LMF8ML
LMF8MLUU
LMF10ML
LMF10MLUU
LMF12ML
LMF12MLUU
LMF13ML
LMF16ML
LMF16MLUU
LMF20ML
LMF20MLUU
LMF25ML
LMF25MLUU
LMF30ML
LMF30MLUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-63512324529-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-63512324529-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-84515431784-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-84515431784-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1055195881100-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1055195881100-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1257216571200-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1257216571200-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1361238141570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16702812302350-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1016702812302350-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20803214002750-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20803214002750-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251124015603140-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251124015603140-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301234524905490-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-301234524905490-0.01220Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Acero inoxidable Tipo de brida Brida estándar
Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas Longitud Largo
Tipo de recirculación de bolas Largo Precisión Alto grado Forma de brida Forma redonda
El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico