(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

T - diferentes diámetros, para soldar, serie TEEX-W, accesorios sanitarios

T - diferentes diámetros, para soldar, serie TEEX-W, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón con pulido interior / exterior 320-400 pulido

[Caracteristicas]
· Las tuberías sanitarias (1.0 S a 4.0S) cumplen con los estándares JIS-G3447 para tuberías sanitarias de cobre inoxidable. Los sindicatos se fabrican por defecto de acuerdo con las normas ISO.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TEEX-W-304-1.5SX1.0S
TEEX-W-304-2.0SX1.0S
TEEX-W-304-2.0SX1.5S
TEEX-W-304-2.5SX1.0S
TEEX-W-304-2.5SX1.5S
TEEX-W-304-2.5SX2.0S
TEEX-W-304-3.0SX1.0S
TEEX-W-304-3.0SX1.5S
TEEX-W-304-3.0SX2.0S
TEEX-W-304-3.0SX2.5S
TEEX-W-304-4.0SX1.0S
TEEX-W-304-4.0SX1.5S
TEEX-W-304-4.0SX2.0S
TEEX-W-304-4.0SX2.5S
TEEX-W-304-4.0SX3.0S
TEEX-W-304-4.0SX3.5S
TEEX-W-316L-1.0SX8A
TEEX-W-316L-1.0SX10A
TEEX-W-316L-1.0SX15A
TEEX-W-316L-1.5SX1.0S
TEEX-W-316L-1.5SX8A
TEEX-W-316L-1.5SX10A
TEEX-W-316L-1.5SX15A
TEEX-W-316L-2.0SX1.0S
TEEX-W-316L-2.0SX1.5S
TEEX-W-316L-2.5SX1.0S
TEEX-W-316L-2.5SX1.5S
TEEX-W-316L-2.5SX2.0S
TEEX-W-316L-3.0SX1.5S
TEEX-W-316L-3.0SX2.0S
TEEX-W-316L-3.0SX2.5S
TEEX-W-316L-10AX8A
TEEX-W-316L-15AX8A
TEEX-W-316L-15AX10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Tamaño de tubería 2 Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.5231.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.3231.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.6231.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.635.71.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.647.82.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.659.52.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.672.33.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.685.13.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2310.58A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231410A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2317.515A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.710.58A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71410A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.717.515A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.5231.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1410.58A10A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.510.58A15A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.51410A15A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad
Acabado superficial Pulido interior y exterior Tee cuello Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico