(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de brida - cónico, férula, serie JFAD-C, accesorios sanitarios

Adaptador de brida - cónico, férula, serie JFAD-C, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón con pulido interior / exterior 320-400 pulido

[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente pequeña, reduce drásticamente la aromatización de la junta.
· Óptimo para incorporar HACCP.
· Solo se extrae una pequeña cantidad de material, lo que lo hace apropiado para procesos ultra limpios.
· Conserva las propiedades de goma incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en una línea de vapor (temperatura de funcionamiento: 145°C o menos).
· Presenta excelentes propiedades de sellado a altas temperaturas y también es adecuado para líneas asépticas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de los líquidos químicos donde el caucho convencional es difícil de usar.
· Se puede utilizar para los siguientes tipos de líquidos químicos sin ningún problema.
· Ej. hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido nítrico, etc.

PDF

 
Número de Parte
JFAD-C-304-1.0SX25A
JFAD-C-304-2.0SX50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Llamadas de la brida Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2328.425A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47.854.950A2.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Brida Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico