(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de brida - recto, férula, serie JFAD-C, accesorios sanitarios

 
Número de Parte
JFAD-C-304-1.0SX20A
JFAD-C-304-1.5SX32A
JFAD-C-304-2.0SX40A
JFAD-C-304-2.5SX50A
JFAD-C-304-3.0SX65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Llamadas de la brida Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.0S~2.0S232320A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S35.735.732A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S47.847.840A2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.5S~4.5S59.559.550A2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.5S~4.5S72.372.365A3.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Brida Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico