(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa: rosca RC, férula, soldable, serie CLF-BRC, accesorios sanitarios

Tapa: rosca RC, férula, soldable, serie CLF-BRC, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón: pulido por dentro / por fuera (# 320–400)

[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente baja, que reduce drásticamente el olor de la junta.
· Ideal para la introducción de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP).
· Los extractos del material son extremadamente bajos, lo que lo hace ideal para procesos ultra limpios.
· Las propiedades del caucho se mantienen incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en tuberías de vapor (temperatura de funcionamiento: ≤ 145°C).
· Propiedades de sellado superiores a altas temperaturas. Por lo tanto, también es adecuado para líneas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de las soluciones de medicamentos donde el caucho convencional era difícil de usar.
· Se puede utilizar para las siguientes soluciones químicas sin ningún problema.
· Por ejemplo, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido nítrico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CLF-BRC-316L-1.5SX8A
CLF-BRC-316L-1.5SX10A
CLF-BRC-316L-1.5SX15A
CLF-BRC-316L-1.5SX20A
CLF-BRC-316L-1.5SX25A
CLF-BRC-316L-2.0SX8A
CLF-BRC-316L-2.0SX10A
CLF-BRC-316L-2.0SX15A
CLF-BRC-316L-2.0SX20A
CLF-BRC-316L-15AX8A
CLF-BRC-316L-15AX10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Diámetro nominal del tornillo de conexión de tubería Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S35.710.5Rc1/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S35.714Rc3/81.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S35.717.5Rc1/21.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S35.723Rc3/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8A~15A17.526Rc115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S47.810.5Rc1/42.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S47.814Rc3/82.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S47.817.5Rc1/22.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0S~2.0S47.823Rc3/42.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8A~15A17.510.5Rc1/415A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8A~15A17.514Rc3/815A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Acabado superficial Pulido de superficie interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico